Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSH120A7ALC

120H1852

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alyvos nuoroda160SZ
Alyvos pripildymas [L]3.30 L
Apatinės dalies maks. TS55.0 °C
Apatinės dalies min. TS-35.0 °C
Apatinės dalies tūris13.6 L
Aukštis nuo pagrindo plokštės [mm]527 mm
Aušinimo medžiagosR410AR452BR454B
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.]10.00 kg
Bendras aukštis [mm]542.0 mm
Brand techniqueScroll compressor
Brėžinio numeris8560177
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. bandymas [bar] [maks.]37 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
Fazė3
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
HP bandymas [bar] [maks.]48.7 bar
IDVYes
Ilgis [mm]230.0 mm
In scope of WEEENo
IP protection classIP54 (with cable gland)
Išmetimo sujungimo aukštis [mm]509 mm
Išmetimo sujungimo dydis [col.]7/8 in
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.]7/8 in
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]517 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]632 V
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm]2.00 N-m
Klampa [cP]32.0 cP
Kompresoriaus maitinimas [V]575/3/60
Konfigūravimo kodasSingle
LP bandymas [bar] [maks.]33.3 bar
LRA103 A
Maksimali darbinė srovė [MOC]19 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH120-7AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Charakteristika
Vertė
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSH120A7ALC
Montavimo sukimo momentas [Nm]15.00 N-m
Motor protectionInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nušlavimo tūris [cm3]116.90 cm³
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
Pakavimo formatasSingle pack
Pakuotės dalių kiekis1
Paleidimų per valandą skaičius [maks.]12
PatvirtinimasCEULUKCA
Plotis [mm]230.00 mm
Power connectionsScrew 4.8 mm
Priveržimo jėga [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Produkto pavadinimasScroll compressor DSH
Produkto tipasDSH120
Produktų grupėHermetic compressors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA17.1 A
SavybėsDSH120-7
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SCIP dokumentacijos Nr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Segmento naudojimasAir conditioning
Siurbimo sujungimo aukštis [mm]278 mm
Siurbimo sujungimo dydis [col.]1-3/8 in
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.]1-3/8 in
Skersmuo [mm]243 mm
Skysčio įpurškimasNo
SpalvaBlue
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
TechnologijaScroll
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm]1.57 Ohm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]575 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]575 V
Viršutinės dalies maks. TS150.0 °C
Viršutinės dalies min. TS-35.0 °C
Viršutinės dalies tūris0.7 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris69.78 Kilogram
Grynasis svoris67.28 Kilogram
Tūris190.665 Cubic decimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424640750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm