Danfoss logo
SH184 scroll compressor front view

Scroll compressor, DSH184A4HLD

120H1752

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis nuo pagrindo plokštės [mm]543 mm
Aušinimo medžiagosR410A
Bendras aukštis [mm]558.0 mm
Brand techniqueScroll compressor
Brėžinio numeris8560178
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
Dažnis [Hz]50/60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
Fazė3
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
IDVYes
Ilgis [mm]230.0 mm
In scope of WEEENo
IP protection classIP54 (with cable gland)
Išmetimo sujungimo aukštis [mm]524 mm
Išmetimo sujungimo dydis [col.]7/8 in
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.]7/8 in
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]342 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]414 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]457 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]506 V
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm]2.00 N-m
Kompresoriaus maitinimas [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-4HL-INDUST
Model numberDSH184A4HLD
Charakteristika
Vertė
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nušlavimo tūris [cm3]170.30 cm³
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Pakavimo formatasIndustrial pack
Pakuotės dalių kiekis8
PatvirtinimasCEUL
Plotis [mm]230.00 mm
Power connectionsScrew 4.8 mm
Priveržimo jėga [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Produkto pavadinimasScroll compressor DSH
Produkto tipasDSH184
Produktų grupėHermetic compressors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsDSH184-4
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SCIP dokumentacijos Nr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Segmento naudojimasAir conditioning
Siurbimo sujungimo aukštis [mm]299 mm
Siurbimo sujungimo dydis [col.]1-3/8 in
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.]1-3/8 in
Skersmuo [mm]243 mm
Stiklo priveržimo jėga [Nm]50 N-m
Suction connection material-
Sujungimo tipasBrazed
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.]2900 rpm
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.]3500 rpm
Talpos valdiklisFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]380 V
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]415 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris76.12 Kilogram
Grynasis svoris73.62 Kilogram
Tūris0.11 Cubic meter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424540111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm