Danfoss logo
DSH485-3 - 8556237

Scroll compressor, DSF530A3AAA

120H1595

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Single pack

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alyvos išleidimas1/4'' flare
Alyvos nuoroda185SL
Alyvos pripildymas [L]6.10 L
Apatinės dalies maks. TS51.0 °C
Apatinės dalies min. TS-35.0 °C
Apatinės dalies tūris28.5 L
Aušinimo medžiagosR32
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.]17.00 kg
Bendras aukštis [mm]726.0 mm
Brand techniqueScroll compressor
Brėžinio numeris8556237
CE markYes
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. bandymas [bar] [maks.]37 bar
FamilyDSF
Fazė3
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
HP bandymas [bar] [maks.]53.6 bar
IDVYes
Ilgis [mm]371.0 mm
In scope of WEEENo
IP protection classIP54 (with cable gland)
Išmetimo sujungimo aukštis [mm]667 mm
Išmetimo sujungimo dydis [col.]1-3/8 in
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.]1-3/8 in
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]187 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]253 V
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm]4.00 N-m
Klampa [cP]40.0 cP
Kompresoriaus maitinimas [V]208-230/3/60
Konfigūravimo kodasSingle
LP bandymas [bar] [maks.]34.3 bar
LRA824 A
Maksimali darbinė srovė [MOC]190 A
Material DescriptionDSF530-3-AA-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Charakteristika
Vertė
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF530A3AAA
Motor protectionElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nušlavimo tūris [cm3]442.60 cm³
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil typePOE
Pakavimo formatasSingle pack
Pakuotės dalių kiekis1
Paleidimų per valandą skaičius [maks.]12
PatvirtinimasCEULUKCA
Plotis [mm]371.00 mm
Power connectionsStud M5
Priveržimo jėga [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Produkto pavadinimasScroll compressor DSF
Produkto tipasDSF530
Produktų grupėHermetic compressors
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA137 A
SavybėsDSF530-3
Segmento naudojimasAir conditioning
Siurbimo sujungimo aukštis [mm]302 mm
Siurbimo sujungimo dydis [col.]1-5/8 in
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.]1-5/8 in
Skersmuo [mm]333 mm
Skysčio įpurškimasNo
SpalvaBlue
Stiklo priveržimo jėga [Nm]50 N-m
Suction connection material-
Sujungimo tipasBrazed
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.]3500 rpm
Talpos valdiklisFixed speed
Taupymo įtaisasNo
TechnologijaScroll
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm]0.17 Ohm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]208 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]230 V
Viršutinės dalies maks. TS150.0 °C
Viršutinės dalies min. TS-35.0 °C
Viršutinės dalies tūris3.9 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris84.36 Kilogram
Grynasis svoris79.38 Kilogram
Tūris590.625 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424623050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm