Danfoss logo
DSH184-4, DSF200-4 - 8560234

Scroll compressor, DSF200A4ALB

120H1478

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alyvos nuoroda185SL
Alyvos pripildymas [L]3.60 L
Apatinės dalies maks. TS53.0 °C
Apatinės dalies min. TS-35.0 °C
Apatinės dalies tūris13.9 L
Aušinimo medžiagosR32
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.]10.00 kg
Bendras aukštis [mm]555.0 mm
Brand techniqueScroll compressor
Brėžinio numeris8560234
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50/60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. bandymas [bar] [maks.]37 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSF
Fazė3
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
HP bandymas [bar] [maks.]53.6 bar
IDVYes
In scope of WEEENo
IP protection classIP54 (with cable gland)
Išmetimo sujungimo aukštis [mm]525 mm
Išmetimo sujungimo dydis [col.]7/8 in
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.]7/8 in
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]360 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]414 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]440 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]506 V
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm]2.00 N-m
Klampa [cP]40.0 cP
Kompresoriaus maitinimas [V]400/3/50 460/3/60
Konfigūravimo kodasSingle
LP bandymas [bar] [maks.]36.7 bar
LRA197 A
Maksimali darbinė srovė [MOC]34 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF200-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
MCC40 A
Model numberDSF200A4ALB
Charakteristika
Vertė
Montavimo sukimo momentas [Nm]15.00 N-m
Motor protectionInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nušlavimo tūris [cm3]170.30 cm³
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
Pakavimo formatasIndustrial pack
Pakuotės dalių kiekis8
Paleidimų per valandą skaičius [maks.]12
PatvirtinimasCEULUKCA
Power connectionsScrew 4.8 mm
Priveržimo jėga [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Produkto pavadinimasScroll compressor DSF
Produkto tipasDSF200
Produktų grupėHermetic compressors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA28.5 A
SavybėsDSF200-4
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SCIP dokumentacijos Nr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Segmento naudojimasAir conditioning
Shipped instructionsInstallation instructions
Shipped mountingMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Shipped oilInitial oil charge
Siurbimo sujungimo aukštis [mm]300 mm
Siurbimo sujungimo dydis [col.]1-3/8 in
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.]1-3/8 in
Skersmuo [mm]243 mm
Skysčio įpurškimasNo
SpalvaBlue
Stiklo priveržimo jėga [Nm]50 N-m
Suction connection material-
Sujungimo tipasBrazed
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.]2900 rpm
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.]3500 rpm
Talpos valdiklisFixed speed
Taupymo įtaisasNo
TechnologijaScroll
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm]0.83 Ohm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]400 V
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]400 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V
Viršutinės dalies maks. TS150.0 °C
Viršutinės dalies min. TS-35.0 °C
Viršutinės dalies tūris0.7 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris75.75 Kilogram
Grynasis svoris71.5 Kilogram
Tūris0.11 Cubic meter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424062507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm