Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Scroll compressor, DSF485A4AAA

120H1447

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alyvos išleidimas1/4'' flare
Alyvos nuoroda185SL
Alyvos pripildymas [L]6.10 L
Apatinės dalies maks. TS51.0 °C
Apatinės dalies min. TS-35.0 °C
Apatinės dalies tūris28.5 L
Aušinimo medžiagosR32
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.]17.00 kg
Bendras aukštis [mm]726.0 mm
Brand techniqueScroll compressor
Brėžinio numeris8556198
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50/60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. bandymas [bar] [maks.]37 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSF
Fazė3
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
HP bandymas [bar] [maks.]53.6 bar
IDVYes
Ilgis [mm]371.0 mm
In scope of WEEENo
IP protection classIP54 (with cable gland)
Išmetimo sujungimo aukštis [mm]667 mm
Išmetimo sujungimo dydis [col.]1-3/8 in
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.]1-3/8 in
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]342 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]414 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]457 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]506 V
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm]4.00 N-m
Klampa [cP]40.0 cP
Kompresoriaus maitinimas [V]380-415/3/50 460/3/60
Konfigūravimo kodasSingle
LP bandymas [bar] [maks.]34.3 bar
LRA389 A
Maksimali darbinė srovė [MOC]80 A
Material DescriptionDSF485-4-AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Charakteristika
Vertė
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF485A4AAA
Motor protectionElectronic protection module, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nušlavimo tūris [cm3]407.20 cm³
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil typePOE
Pakavimo formatasIndustrial pack
Pakuotės dalių kiekis4
Paleidimų per valandą skaičius [maks.]12
PatvirtinimasCEULUKCA
Plotis [mm]371.00 mm
Power connectionsStud M5
Priveržimo jėga [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Produkto pavadinimasScroll compressor DSF
Produkto tipasDSF485
Produktų grupėHermetic compressors
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA76 A
SavybėsDSF485-4
Segmento naudojimasAir conditioning
Shipped instructionsInstallation instructions
Shipped moduleElectronic protection module mounted in terminal box
Shipped oilInitial oil charge
Siurbimo sujungimo aukštis [mm]302 mm
Siurbimo sujungimo dydis [col.]1-5/8 in
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.]1-5/8 in
Skersmuo [mm]333 mm
Skysčio įpurškimasNo
SpalvaBlue
Stiklo priveržimo jėga [Nm]50 N-m
Suction connection material-
Sujungimo tipasBrazed
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.]2900 rpm
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.]3500 rpm
Talpos valdiklisFixed speed
Taupymo įtaisasNo
TechnologijaScroll
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm]0.28 Ohm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]380 V
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]415 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V
Viršutinės dalies maks. TS150.0 °C
Viršutinės dalies min. TS-35.0 °C
Viršutinės dalies tūris3.9 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris119 Kilogram
Grynasis svoris112 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428663182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm