Scroll compressor, DSH240A3ABC
120H1288
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1288
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alyvos išleidimas | 1/4'' flare |
| Alyvos išleidimo priveržimo jėga [Nm] | 35 N-m |
| Alyvos nuoroda | 160SZ |
| Alyvos pripildymas [L] | 6.10 L |
| Apatinės dalies maks. TS | 52.0 °C |
| Apatinės dalies min. TS | -35.0 °C |
| Apatinės dalies tūris | 27.5 L |
| Aušinimo medžiagos | R410A |
| Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 15.00 kg |
| Bendras aukštis [mm] | 653.0 mm |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Brėžinio numeris | 8556208 |
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
| Fitting sleeve | ODF |
| Fitting standard | ODF |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Threaded |
| GP LP priveržimo jėga [Nm] | 15 N-m |
| HP bandymas [bar] [maks.] | 53.6 bar |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 618 mm |
| Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 1-1/8 in |
| Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1-1/8 in |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 187 V |
| Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 253 V |
| Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] | 4.00 N-m |
| Klampa [cP] | 32.0 cP |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 208-230/3/60 |
| Konfigūravimo kodas | Single |
| LP bandymas [bar] [maks.] | 34.3 bar |
| LRA | 485 A |
| Maksimali darbinė srovė [MOC] | 103 A |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH240-3AB-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSH240A3ABC |
| Motor protection | Electronic protection module, 110/240 V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Nušlavimo tūris [cm3] | 227.60 cm³ |
| Oil equalization | 2-1/4'' Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Pakavimo formatas | Industrial pack |
| Pakuotės dalių kiekis | 6 |
| Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
| Patvirtinimas | CEULUKCA |
| Power connections | Stud M5 |
| Priveržimo jėga [Nm] | 3.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produkto pavadinimas | Scroll compressor DSH |
| Produkto tipas | DSH240 |
| Produktų grupė | Hermetic compressors |
| Reverse rotation protection | Electronic module |
| RLA | 75 A |
| Savybės | DSH240-3 |
| Segmento naudojimas | Air conditioning |
| Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 302 mm |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1-5/8 in |
| Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1-5/8 in |
| Skersmuo [mm] | 318 mm |
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
| Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm] | 0.16 Ohm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 208 V |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
| Viršutinės dalies maks. TS | 150.0 °C |
| Viršutinės dalies min. TS | -35.0 °C |
| Viršutinės dalies tūris | 2.9 L |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 115.68 Kilogram |
| Grynasis svoris | 108 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.1 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5702424542443 |