Danfoss logo
SH180 SH240 SH295 DSH240 DSH295 - 8556089

Scroll compressor, DSH294A9AAA

120H1233

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alyvos išleidimas1/4'' flare
Alyvos nuoroda160SZ
Alyvos pripildymas [L]6.10 L
Apatinės dalies maks. TS52.0 °C
Apatinės dalies min. TS-35.0 °C
Apatinės dalies tūris28.5 L
Aušinimo medžiagosR410A
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.]13.50 kg
Bendras aukštis [mm]683.0 mm
Brand techniqueScroll compressor
Brėžinio numeris8556089c
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. bandymas [bar] [maks.]37 bar
FamilyDSH
Fazė3
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
HP bandymas [bar] [maks.]48.7 bar
In scope of WEEENo
IP protection classIP54 (with cable gland)
Išmetimo sujungimo aukštis [mm]648 mm
Išmetimo sujungimo dydis [col.]1-1/8 in
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.]1-1/8 in
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]342 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]418 V
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm]4.00 N-m
Klampa [cP]32.0 cP
Kompresoriaus maitinimas [V]380-400/3/60
Konfigūravimo kodasSingle
LP bandymas [bar] [maks.]34.3 bar
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9-AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294A9AAA
Montavimo sukimo momentas [Nm]21.00 N-m
Motor protectionElectronic protection module, 24 V ac
Charakteristika
Vertė
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nušlavimo tūris [cm3]269.00 cm³
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
Pakavimo formatasIndustrial pack
Pakuotės dalių kiekis6
Paleidimų per valandą skaičius [maks.]12
Power connectionsStud M5
Priveržimo jėga [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Produkto pavadinimasScroll compressor DSH
Produkto tipasDSH294
Produktų grupėHermetic compressors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA51.4 A
SavybėsDSH294-9
SCIP dokumentacijos Nr.93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
Segmento naudojimasAir conditioning
Shipped instructionsInstallation instructions
Shipped moduleElectronic protection module mounted in terminal box
Shipped oilInitial oil charge
Siurbimo sujungimo aukštis [mm]331 mm
Siurbimo sujungimo dydis [col.]1-5/8 in
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.]1-5/8 in
Skersmuo [mm]318 mm
SpalvaBlue
Stiklo priveržimo jėga [Nm]50 N-m
Suction connection material-
Sujungimo tipasBrazed
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.]3500 rpm
Talpos valdiklisFixed speed
Taupymo įtaisasNo
TechnologijaScroll
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm]0.36 Ohm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]380 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]380 V
Viršutinės dalies maks. TS150.0 °C
Viršutinės dalies min. TS-35.0 °C
Viršutinės dalies tūris2.5 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris117.83 Kilogram
Grynasis svoris111 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm