Scroll compressor, DSH184A4ALC
120H1223
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Rekomenduojamas pakeitimas: 120H1562
120H1223
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alyvos nuoroda | 160SZ |
| Alyvos pripildymas [L] | 3.60 L |
| Apatinės dalies maks. TS | 55.0 °C |
| Apatinės dalies min. TS | -35.0 °C |
| Apatinės dalies tūris | 13.9 L |
| Aušinimo medžiagos | R410AR452BR454B |
| Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 10.00 kg |
| Bendras aukštis [mm] | 555.0 mm |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Brėžinio numeris | 8560234 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Dažnis [Hz] | 50/60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. bandymas [bar] [maks.] | 37 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | DSH |
| Fazė | 3 |
| Fitting standard | ODF |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Threaded |
| HP bandymas [bar] [maks.] | 48.7 bar |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 525 mm |
| Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 7/8 in |
| Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 7/8 in |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 342 V |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 414 V |
| Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 457 V |
| Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 506 V |
| Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] | 2.00 N-m |
| Klampa [cP] | 32.0 cP |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Konfigūravimo kodas | Single |
| LP bandymas [bar] [maks.] | 33.3 bar |
| LRA | 197 A |
| Maksimali darbinė srovė [MOC] | 36 A |
| Material Description | DSH184-4AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| MCC | 38.6 A |
| Model number | DSH184A4ALC |
| Montavimo sukimo momentas [Nm] | 15.00 N-m |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Motor protection | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nušlavimo tūris [cm3] | 170.30 cm³ |
| Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
| Oil type | POE |
| Pakavimo formatas | Industrial pack |
| Pakeitimo kodas | 120H1562 |
| Pakuotės dalių kiekis | 8 |
| Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
| Patvirtinimas | CEULUKCA |
| Power connections | Screw 4.8 mm |
| Priveržimo jėga [Nm] | 3.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produkto pavadinimas | Scroll compressor DSH |
| Produkto tipas | DSH184 |
| Produktų grupė | Hermetic compressors |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 27.6 A |
| Savybės | DSH184-4 (Old) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| Segmento naudojimas | Air conditioning |
| Shipped instructions | Installation instructions |
| Shipped mounting | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
| Shipped oil | Initial oil charge |
| Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 300 mm |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1-3/8 in |
| Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1-3/8 in |
| Skersmuo [mm] | 243 mm |
| Skysčio įpurškimas | No |
| Spalva | Blue |
| Stiklo priveržimo jėga [Nm] | 50 N-m |
| Suction connection material | - |
| Sujungimo tipas | Brazed |
| Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] | 2900 rpm |
| Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3500 rpm |
| Talpos valdiklis | Fixed speed |
| Taupymo įtaisas | No |
| Technologija | Scroll |
| Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm] | 0.83 Ohm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 380 V |
| Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 415 V |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
| Viršutinės dalies maks. TS | 150.0 °C |
| Viršutinės dalies min. TS | -35.0 °C |
| Viršutinės dalies tūris | 0.7 L |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 76.12 Kilogram |
| Grynasis svoris | 71.5 Kilogram |
| Tūris | 0.097 Cubic meter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428667487 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |