Danfoss logo
OP-LGQN215NTA02E - OP-LGQN271NTA02E - OP-MGRN171MTA02E - OP-MGRN215MTA02E - OP-MGRN242MTA02E - OP-MGRN271MTA02E

Optyma™, OP-MGRN171MTA02E

114X5750

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR407AR407CR407FR448AR449AR513AR404AR452AR507A
Bendras aukštis [mm]837.0 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ100-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)]87 dBA
Ilgis [mm]870.0 mm
Imtuvo patvirtinimasCE
Imtuvo tūris [L]14.0 L
Įtampa, 50 Hz [V]360 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]440 V
Kompresoriaus maitinimas [V]400/3/50
Kondesatoriaus tipasJ7
LRA90 A
Material DescriptionOP-MGRN171MTA02E
MCC26.46 A
Model numberOP-MGRN171MTA02E
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]10700 m³/h
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCEEAC
Plotis [mm]1500.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ A02
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SavybėsOP-MGRN171MTA02E
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOPTYMA A02 J7
SCIP dokumentacijos Nr.61e4d562-2819-4314-92b9-c8f34998cbfa
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]1-1/8 in
Skysčio linijos jungtis [col.]5/8 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiMBP
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]360 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]440 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]390 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]222 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasCowl
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]560.000 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]1.78 A
Ventiliatorių skaičius2
VersijaA02
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris207.731 Kilogram
Grynasis svoris183.825 Kilogram
Tūris1766.721 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428562935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm