Danfoss logo
OP-SC21CLXT0

Optyma™, OP-SC21CLXT0

114E2648

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404AR507A
Bendras aukštis [mm]347.0 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC21CL
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasG
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ilgis [mm]610 mm
Imtuvo patvirtinimasCE
Imtuvo tūris [L]1.1 L
Įtampa, 50 Hz [V]207 V
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.]253 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]207 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/50
Kondesatoriaus tipasBG_6
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-SC21CLXT0
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Charakteristika
Vertė
Model numberOP-SC21CLXT0
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h]1150 m³/h
PatvirtinimasCE
Plotis [mm]445.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ T0
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA4 A
SavybėsOP-SC21CLXT0
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOPTYMA N0 N2 T0 T2
SCIP dokumentacijos Nr.f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
Segmento naudojimasLow Back Pressure
TaikymaiLBP
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]253 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]29 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W]14 W
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipasGrill
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.]253 V
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]300.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]300 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.18 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaT0
VersionDescriptionT0 : Optyma + receiver without stop valves

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris26.45 Kilogram
Grynasis svoris23 Kilogram
Tūris94.465 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428570206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm