Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0398

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apdorojimo jungties dydis1/4
Apdorojimo jungties standartasISO 1179-2
Apdorojimo jungties tipasG
Apdorojimo sujungimas, kištukas / lizdasKištukinis
Apsauginio vamzdžio medžiagaAISI 316 TI
Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.]0.236 in
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm]6.0 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate13 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydisPg 9
Elektros jungties standartasEN 175301-803-A
Elektros jungtisAngular connector
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis ir lizdinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Įdėklo ilgis [col.]5.300 in
Įdėklo ilgis [mm]135 mm
Įdėklo tipasFiksuotas
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
Jungčių medžiagaNerūdijantysis plienas
Jungties standartasISO 228
Jutiklio elem. varža [Ohm]1000 Ohm
Jutiklio elementas [pc]1 vnt.
Jutiklio elemento atsparumasB klasė
Jutiklio elemento standartasISO 60751
Jutiklio elemento tipasPt
Charakteristika
Vertė
Jutiklio įdėklasKeičiamas
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. aplinkos temperatūra [°C]85 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]185 °F
Matavimo diapazonas [°C] [Maks.]200 °C
Matavimo diapazonas [°C] [Min.]0 °C
Matavimo diapazonas [°F] [Maks.]392 °F
Matavimo diapazonas [°F] [Min.]32 °F
Material DescriptionMBT 155 Apply to 097U7152
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
Process connection materialNerūdijantysis plienas
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasTemperatūros siųstuvas
Produkto tipasMBT 155
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°C] [min.]0 °C
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°F] [maks.]392 °F
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°F] [min.]32 °F
Siųstuvo tipasIntegruota
Sujungimo tipasG
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]200 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]392 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]32.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]10.00 V
Tipo pavadinimasMBT 155 Apply to 097U7152

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.118 Kilogram
Grynasis svoris0.108 Kilogram
Tūris0.495 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255140818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm