Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0262

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apdorojimo jungties dydis1/4
Apdorojimo jungties standartasISO 1179-2
Apdorojimo jungties tipasG
Apdorojimo sujungimas, kištukas / lizdasKištukinis
Apsauginio vamzdžio medžiagaAISI 316 TI
Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.]0.236 in
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm]6.0 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate13 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydisPg 11
Elektros jungties standartasEN 175301-803-A
Elektros jungtisAngular connector
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis ir lizdinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Įdėklo ilgis [col.]7.900 in
Įdėklo ilgis [mm]200 mm
Įdėklo tipasFiksuotas
Išėjimo signalasCurrent
Išėjimo signalas [mA] [maks.]20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.]4 mA
Jungčių medžiagaNerūdijantysis plienas
Jungties standartasISO 228
Jutiklio elem. varža [Ohm]1000 Ohm
Jutiklio elementas [pc]1 vnt.
Jutiklio elemento atsparumasB klasė
Jutiklio elemento standartasISO 60751
Charakteristika
Vertė
Jutiklio elemento tipasPt
Jutiklio įdėklasKeičiamas
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. aplinkos temperatūra [°C]85 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]185 °F
Matavimo diapazonas [°C] [Maks.]200 °C
Matavimo diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Matavimo diapazonas [°F] [Maks.]392 °F
Matavimo diapazonas [°F] [Min.]-58 °F
Material DescriptionMBT155 Sensor insert for MBT5550
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
Process connection materialNerūdijantysis plienas
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasTemperatūros siųstuvas
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°C] [min.]0 °C
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°F] [maks.]392 °F
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°F] [min.]32 °F
Siųstuvo tipasIntegruota
Sujungimo tipasG
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]200 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]392 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]32.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]10.00 V
Tipo pavadinimasMBT 155-200mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.338 Kilogram
Grynasis svoris0.286 Kilogram
Tūris0.495 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162521298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm