097U0249
097U0249
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apdorojimo jungties dydis | 1/4 |
| Apdorojimo jungties standartas | ISO 1179-2 |
| Apdorojimo jungties tipas | G |
| Apdorojimo sujungimas, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Apsauginio vamzdžio medžiaga | AISI 316 TI |
| Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.] | 0.236 in |
| Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm] | 6.0 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 13 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | Pg 11 |
| Elektros jungties standartas | EN 175301-803-A |
| Elektros jungtis | Angular connector |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis ir lizdinis |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Įdėklo ilgis [col.] | 3.940 in |
| Įdėklo ilgis [mm] | 100 mm |
| Įdėklo tipas | Fiksuotas |
| Išėjimo signalas | Current |
| Išėjimo signalas [mA] [maks.] | 20 mA |
| Išėjimo signalas [mA] [min.] | 4 mA |
| Jungčių medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Jungties standartas | ISO 228 |
| Jutiklio elem. varža [Ohm] | 1000 Ohm |
| Jutiklio elementas [pc] | 1 vnt. |
| Jutiklio elemento atsparumas | B klasė |
| Jutiklio elemento standartas | ISO 60751 |
| Jutiklio elemento tipas | Pt |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Jutiklio įdėklas | Keičiamas |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Maks. aplinkos temperatūra [°C] | 85 °C |
| Maks. aplinkos temperatūra [°F] | 185 °F |
| Matavimo diapazonas [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Matavimo diapazonas [°C] [Min.] | -50 °C |
| Matavimo diapazonas [°F] [Maks.] | 392 °F |
| Matavimo diapazonas [°F] [Min.] | -58 °F |
| Material Description | Accessory Temp Sensor insert MBT155 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Process connection material | Nerūdijantysis plienas |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkto pavadinimas | Temperatūros siųstuvas |
| Produkto tipas | MBT 155 |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Siųstuvo nustatymo diapazonas [°C] [maks.] | 200 °C |
| Siųstuvo nustatymo diapazonas [°C] [min.] | 0 °C |
| Siųstuvo nustatymo diapazonas [°F] [maks.] | 392 °F |
| Siųstuvo nustatymo diapazonas [°F] [min.] | 32 °F |
| Siųstuvo tipas | Integruota |
| Sujungimo tipas | G |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 392 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 32.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 10.00 V |
| Tipo pavadinimas | MBT 155-100mm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.125 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.107 Kilogram |
| Tūris | 0.495 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162461266 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |