BOCK, HA12P/110-4, Semi-hermetic air cooled
097B14559
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14559
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
097B14559
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Aušinimo medžiagos | R22 |
| Cilindras | 2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Fazė | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| In scope of WEEE | No |
| IP klasė | IP44 |
| Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 1/2 in |
| Kategorija | BOCK |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Legacy BOCK ID | 14559 |
| Length (mm) | 439.00000 |
| Material Description | Compressor HA12P/110-4 Service |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HA12P/110-4 |
| Motor protection | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil type | BOCKlub A46 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produkto pavadinimas | Reciprocating compressor HA |
| Produkto tipas | HA12P |
| Produktų grupė | Semi-hermetic compressors |
| Savybės | Compressor HA12P/110-4 Service |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1/2 in |
| Spalva | Blue (standard) |
| Suction connection size [mm] | 12.00 mm |
| Technologija | Semi-hermetic air cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tipo pavadinimas | HA12P/110-4 |
| Tvirtinimo standartas | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 62.6 Kilogram |
| Grynasis svoris | 53.2 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 152.46 Liter |
| EAN/UPC | 5715162573648 |