Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX20, aluminum

BOCK, FKX20/145 N, Vehicle compressor

097B14323

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14323

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Cilindras2
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]16.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
In scope of WEEENo
Išmetimo sujungimo dydis [col.]5/8 in
KategorijaBOCK
Kompresoriaus maitinimas [V]w/o motor
Legacy BOCK ID14323
Length (mm)235.00000
Material DescriptionCompressor FKX20/145 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Charakteristika
Vertė
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX20/145 N
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub E55
Product lineDanfoss BOCK®
Produkto pavadinimasReciprocating compressor FK
Produkto tipasFKX20
Produktų grupėOpen type compressors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsCompressor FKX20/145 N Service
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasFK(X)20/…. - series
SCIP dokumentacijos Nr.19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
Siurbimo sujungimo dydis [col.]5/8 in
SpalvaNot painted
Suction connection size [mm]16.00 mm
TechnologijaVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Tipo pavadinimasFKX20/145 N
Tvirtinimo standartasNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris22.8 Kilogram
Grynasis svoris14.4 Kilogram
Tūris135.828 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162853405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm