BOCK, HAX5/725-4, Semi-hermetic air cooled
097B13806
Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13806
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
097B13806
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Aušinimo medžiagos | R404A |
| Capacity regulator | No |
| Cilindras | 4 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection size [mm] | 28.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Fazė | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| In scope of WEEE | No |
| IP klasė | IP44 |
| Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 1-1/8 in |
| Kategorija | BOCK |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Legacy BOCK ID | 13806 |
| Length (mm) | 805.00000 |
| Material Description | Compressor HAX5/725-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HAX5/725-4 |
| Motor protection | MP10 230V AC |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Oil type | BOCKlub E55 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produkto pavadinimas | Reciprocating compressor HA |
| Produkto tipas | HAX5 |
| Produktų grupė | Semi-hermetic compressors |
| Savybės | Compressor HAX5/725-4 Service |
| Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1-5/8 in |
| Spalva | Blue (standard) |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 42.00 mm |
| Technologija | Semi-hermetic air cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tipo pavadinimas | HAX5/725-4 |
| Tvirtinimo standartas | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 226.9 Kilogram |
| Grynasis svoris | 205.1 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 428.8 Liter |
| EAN/UPC | 5715162575307 |