Danfoss logo
UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X4615

Stainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeUnoFloor
Automatinis balansavimasTaip
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grindų šildymo vamzdyno tipasStainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEEYes
Išėjimo galia [W] [Maks.]3 W
Maitinimo įtampa [V]230V Hz 50
Material DescriptionUnofloor Mixing 5 Loops Left Icon 24V
MeteringPrepared for energy meter
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]6 bar
Charakteristika
Vertė
Number of connections2
Pavara24V
Pressure valveAB-PM set
Product line67
Produkto tipasWarranty & Service
Produktų grupėUnoFloors
Prognozuojamas valdymasTaip
PWMTaip
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsStainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
ShuntFHM-C1
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]60 °C
ValdymasICON1 Master controller
VersijaLeft
Vožtuvo patikrinimasTaip

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris19.5 Kilogram
Grynasis svoris16.5 Kilogram
Tūris82.998 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424603359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm