Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X3612

12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeUnoFloor
Automatinis balansavimasTaip
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grindų šildymo vamzdyno tipasStainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEEYes
Išėjimo galia [W] [Maks.]3 W
Maitinimo įtampa [V]230V Hz 50
Material DescriptionUnoFloor Control 12 Loops Left Vert IW
MeteringPrepared for energy meter
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]6 bar
Charakteristika
Vertė
Number of connections2
Pavara24V
Pressure valveAB-PM set
Product line67
Produkto tipasWarranty & Service
Produktų grupėUnoFloors
Prognozuojamas valdymasTaip
PWMTaip
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]60 °C
ValdymasICON1 Master controller
VersijaLeft
Vožtuvo patikrinimasTaip

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris20 Kilogram
Grynasis svoris17 Kilogram
Tūris114.301 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424054885
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm