Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Grindų šildymo valdikliai, Signalo stiprintuvasCF2, 230 V

088U0230

Signalo stiprintuvas„Danfoss“ CF-RU

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Belaidis perdavimas [m] [Maks.]30 m
Depth (EF000049)211
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekranas (Taip / ne)Ne
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grindų jutiklio parinktisNe
Height (EF000040)76
In scope of WEEEYes
IP protection classIP21
Material DescriptionCF-RU retransliatorius Danfoss Link
MontavimasPrijungimas
Montuojamas ant sienosTaip
Montuojamas į sienąNe
Charakteristika
Vertė
NaudojimasFor range extension
Perdavimo dažnis [MHz]868.42 MHz
Product line34
Produkto aprašymasRetransliatorius CF2 sistemai
Produkto tipasSignalo stiprintuvasCF2
Produktų grupėGrindų šildymo valdikliai
Prognozuojamas valdymasTaip
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SąsajosBelaidis
SavybėsSignalo stiprintuvas„Danfoss“ CF-RU
Šildymo reguliavimo tipasRetransliatorius
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Temperatūros reguliavimasNe
Tinka24V actuators
Width (EF000008)165

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.404 Kilogram
Grynasis svoris0.364 Kilogram
Tūris2.646 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420068244
Proposition 65No significant risk