Šildymo kabeliai, ECflex 6T, 200 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, 1260 W
088L6450
ECflex 6T 200m 230V 1260W
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Rekomenduojamas pakeitimas: 140F1214
088L6450
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apsauga nuo UV | Ne |
| Atsparumas deformacijai [N] | >1500 N |
| Atsparus ugniai | Taip |
| Be švino | Taip |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 80 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] | 1.5 mm² |
| Elektros maitinimo kabelio ilgis [m] | 2.3 m |
| Elektros maitinimo kabelio kiekis | 1 |
| Elektros maitinimo kabelio tipas | DTCL |
| Elektros maitinimo kabelis | Taip |
| Elemento IP klasė | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garantija [Metai] | 20 |
| Išorinė izoliacija | PVC |
| Išorinės izoliacijos spalva | Raudonas |
| Kabelio ekranas | Aliuminio folija 100 % |
| Kabelio galia [W/m] | 6 W/m |
| Kabelio ilgis [m] | 200.000 m |
| Kabelio skersmuo [mm] | 6.9 mm |
| Kabelio varža [Ohm] | 42.0000 Ohm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kabelis ant būgno | Ne |
| Laidininko izoliacija | XLPE |
| Lenkimo skersmuo [mm] [Min.] | 42 mm |
| Maitinimo kabelio laidininko kiekis | 3 |
| Material Description | ECflex 6T 200m 230V 1260W |
| Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.] | -5 °C |
| Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Nutraukimo jėga [N] | >500 N |
| Pakuotės aukštis [mm] | 207 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 386 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 386 mm |
| Pasirenkamo ilgio | Ne |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 21 |
| Produkto tipas | ECflex 6T |
| Produkto versija | Ready-made |
| Produktų grupė | Šildymo kabeliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | ECflex 6T 200m 230V 1260W |
| Šildymo galia [W] | 1260 W |
| Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |
| Taikymas | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 11.979 Kilogram |
| Grynasis svoris | 11.86 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.031 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466245880 |