Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Šildymo kabeliai, ECflex 6T, 80 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, 500 W

088L6441

ECflex 6T 80m 230V 500W

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Rekomenduojamas pakeitimas: 140F1205

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apsauga nuo UVNe
Atsparumas deformacijai [N]>1500 N
Atsparus ugniaiTaip
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.5 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]2.3 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTCL
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVC
Išorinės izoliacijos spalvaRaudonas
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio galia [W/m]6 W/m
Kabelio ilgis [m]80.000 m
Kabelio skersmuo [mm]6.9 mm
Kabelio varža [Ohm]105.0000 Ohm
Charakteristika
Vertė
Kabelis ant būgnoNe
Laidininko izoliacijaXLPE
Lenkimo skersmuo [mm] [Min.]42 mm
Maitinimo kabelio laidininko kiekis3
Material DescriptionECflex 6T 80m 230V 500W
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Nutraukimo jėga [N]>500 N
Pakuotės aukštis [mm]120 mm
Pakuotės gylis [mm]386 mm
Pakuotės plotis [mm]386 mm
Pasirenkamo ilgioNe
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto tipasECflex 6T
Produkto versijaReady-made
Produktų grupėŠildymo kabeliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsECflex 6T 80m 230V 500W
Šildymo galia [W]500 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
TaikymasCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.37 Kilogram
Grynasis svoris5.316 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.021 Cubic meter
EAN/UPC5703466245798