Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Šildymo kabeliai, ECaqua 9T, 140 m, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, 1260 W

088L0070

ECaqua 9T 1260W 230V 140m

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Rekomenduojamas pakeitimas: 140F0020

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apsauga nuo UVTaip
Atsparumas deformacijai [N]>1500 N
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]65 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.5 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]2.3 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTCL
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaMDPE
Kabelio aukštis [mm]7.0 mm
Kabelio ekranasVario tinklelis
Kabelio galia [W/m]9 W/m
Kabelio ilgis [m]140.000 m
Kabelio plotis [mm]7.00 mm
Kabelio varža [Ohm]42.0000 Ohm
Kabelis ant būgnoNe
Charakteristika
Vertė
Laidininko izoliacijaXLPE
Lenkimo skersmuo [mm] [Min.]50 mm
Maitinimo kabelio laidininko kiekis3
Material DescriptionECaqua 9T 140m 230V 1260W
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]85 °C
Nutraukimo jėga [N]>650 N
Pakuotės aukštis [mm]207 mm
Pakuotės gylis [mm]386 mm
Pakuotės plotis [mm]386 mm
Pasirenkamo ilgioNe
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto tipasECaqua 9T
Produkto versijaReady-made
Produktų grupėŠildymo kabeliai
SavybėsECaqua 9T 1260W 230V 140m
Sertifikavimo įmonėIntertek Semko
Šildymo galia [W]1260 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
TaikymasPipe / tank frost protection
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo
Vandens temperatūra [°C] [Maks.]23 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.095 Kilogram
Grynasis svoris7.024 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.031 Cubic meter
EAN/UPC5703466145425