Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Šilumos daliklis, Įrenginio sistemos tipas: Vizualus, Nuotolinio jutiklio įrenginys su 1,5 m ilgio kabeliu

088H2344

„INDIV-X-10V HCA Visual“ nuotolinis daviklis

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais]10 m.
Apatinė temperatūros riba [Min.]55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Apsaugos klasėIP52
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Ekrano tipas(LCD) su 6 skaitmenimis (000000–999999)
Įrenginio sistemos tipasVizualus
Įrenginio versijaNuotolinio jutiklio įrenginys su 1,5 m ilgio kabeliu
Jutiklio temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Jutiklio temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Korpuso spalvaRAL 9010 balta
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-25 °C
Maitinimo akumuliatoriai3 V ličio baterija
Matavimo sistemaVieno jutiklio su paleidimo jutikliu
Material DescriptionINDIV-X-10VT HCA Visual remote sensor
Matmenys (aukštus x plotis x gylis)90.5 x 38 x 28 mm
Charakteristika
Vertė
Nuotolinio jutiklio laido ilgis [m]2 m
Pasirenkamos skalėsVienetų skalė
PatvirtinimasSE15 H002 DF
Product line08
Produkto tipasŠilumos daliklis
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
Radiatoriaus energijos intervalas [W] [Maks.]16000 W
Radiatoriaus energijos intervalas [W] [Min.]4 W
Savybės„INDIV-X-10V HCA Visual“ nuotolinis daviklis
Sertifikuojanti įstaigaIGE
Skaičiavimo pradžia išjungto šildymo laikotarpiu25–40 °C (programuojama)
Skaičiavimo pradžia šildymo laikotarpiu25–40 °C (programuojama)
StandartinisEN834
Svoris be galinės plokštelės [g]49 g
TaikymasŠilumos sąnaudų paskirstymas
Temperatūros jutiklių tipasNTC, per anksti pasenęs
Viršutinė temperatūros riba [Maks.]120 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.07 Kilogram
Grynasis svoris0.07 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425117237