Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais]12 m.
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.]93 % RH
Aplinkos klasėE1 / M1
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Apsaugos klasės skaičiuotuvasIP54
Apsaugos klasės srauto jutiklisIP54
Debitas [m3/h]1.50 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]3.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]0.02 m³/h
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Energijos vnt.kWh
Jungimo tipaiSriegis
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Leidžiama terpėVanduo (AGFW FW510)
Maitinimo įtampos tipasbaterija
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Charakteristika
Vertė
Montavimo versijaPirmyn
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Product line08
Produkto tipasM-Cal Compact
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
Sąsajos modulio 1 lizdasimpulsų išėjimas
SavybėsM-Cal MC/447/1,5/įeinanti/DN15/impulsas
Skersmuo [mm]15 mm
Srauto matavimo principasMechaninė (kelių čiurkšlių)
TaikymasŠildymas
Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m]1.5 m
Temperatūros jutiklio montavimasTiesioginis veikimas
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]5.2 mm
Temperatūros jutiklių tipasPt 500
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Tvirtinimo standartasMID DE-07-MI004-PTB030

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.85 Kilogram
Grynasis svoris0.85 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.774 Liter
EAN/UPC5710104051697