Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.]95 % RH
Aplinkos klasėE1 / M1
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Apsaugos klasės srauto jutiklisIP54
Debitas [m3/h]0.60 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]1.20 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]0.01 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Impulso vertė tūris [l/impulsas]1.0 l/imp.
Jungimo tipaiSriegis
Kabelio ilgis nuo skaičiuotuvo iki srauto jutiklio [m]2.5 m
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-25 °C
Leidžiama terpėVanduo (AGFW FW510)
Charakteristika
Vertė
Maitinimo įtampos tipasnetaikoma / išorinis
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Pradinis debitas [l/h]1.0 L/h
Product line08
Produkto tipasSONO 1500 CT
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
SavybėsSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Skersmuo [mm]15 mm
Srauto matavimo principasUltragarsinė
TaikymasŠildymas
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Tvirtinimo standartasMID DE-09-MI004-PTB011

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris16.9 Kilogram
Grynasis svoris16.9 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104057422