Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais]11 m.
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.]93 % RH
Aplinkos klasėE2 / M2
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Apsaugos klasės skaičiuotuvasIP54
Debitas [m3/h] [Maks.]1900.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]560.00 m³/h
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energijos vnt.MWh (1 skaitmuo po kablelio)
Impulso vertė tūris [l/impulsas]50.0 l/imp.
In scope of WEEEYes
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-25 °C
Charakteristika
Vertė
Maitinimo įtampos tipas1 A tipo baterija
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Montavimo versijaŽema temperatūra
Product line08
Produkto tipasINFOCAL 8
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
Sąsajos modulio 1 lizdasM-Bus modulis
SavybėsINFOCAL8 HE Qp560-1900 50 l/p L Abat MBUS
TaikymasŠildymas
Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m]4.9 m
Temperatūros jutiklio montavimasGilzės
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]5.2 mm
Temperatūros jutiklių tipasPt 500
Tvirtinimo standartasMID DE-10-MI004-PTB008

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.83 Kilogram
Grynasis svoris0.31 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris6.622 Liter
EAN/UPC5710104051253