Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

TEMPERATUROS REGUL. ECA61

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]40 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Apsaugos nuo išorės poveikio klasėIP20
CE markYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-40 °C
Magistralinio kabelio ilgis [m]50 m
Material DescriptionTEMPERATUROS REGUL. ECA61
Montavimo versijaMontavimas prie sienos
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
Product line08
Produkto tipasECA 61
Produktų grupėPriedai – Temperatūros reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsECA 61, nuotolinis skydelis
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-40 °C
Tvirtinimo standartasEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.246 Kilogram
Grynasis svoris0.2 Kilogram
Tūris0.954 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm