Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.]95 % RH
Aplinkos klasėE1 / M1
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Apsaugos klasės srauto jutiklisIP54
Debitas [m3/h]40.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]80.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]0.40 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Impulso vertė tūris [l/impulsas]100.0 l/imp.
Jungimo tipaiFlanšas
Kabelio ilgis nuo skaičiuotuvo iki srauto jutiklio [m]2.5 m
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-25 °C
Leidžiama terpėVanduo (AGFW FW510)
Charakteristika
Vertė
Maitinimo įtampos tipasnetaikoma / išorinis
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Pradinis debitas [l/h]80.0 L/h
Product line08
Produkto tipasSONO 1500 CT
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
SavybėsSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Skersmuo [mm]80 mm
Srauto matavimo principasUltragarsinė
Sujungimo matmenysDN 80
TaikymasŠildymas
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Tvirtinimo standartasGOST

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris12.407 Kilogram
Grynasis svoris12.407 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris29.36 Liter
EAN/UPC5710104060866