Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Šald. įrang. valdymas (TXV), EKC 202B

084B8691

Veikimas: 3 išėjimai,2 temp.jutikliai, SĮ, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Ryšio tipas: Pasirinktinė MODBUS; Pasirinktinė LON, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 30

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Dalių kiekis pakuotė formate30 vnt.
Daugiau InformacijosBe jungčių kištukų
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekranas priekyjeTaip
Energijos suvartojimas [VA]2.0 VA
EU RoHS complianceOut of scope
Identiškas produktas084B8522
In scope of WEEEYes
Maks. garintuvų skaičius1 vnt.
Maks. kompresorių skaičius1 vnt.
Material DescriptionDEL EKC 202B, Controller, Rusc, I-pack
Naudojimo sritisŠaldymo valdymas
Charakteristika
Vertė
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC-TICKCEEACIntertek Semco
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasŠald. įrang. valdymas (TXV)
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasEKC 202B
Produktų grupėGarintuvo ir kambario valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ryšio tipasPasirinktinė LONPasirinktinė MODBUS
Spec. Gamintojo nustatymaiTaip
Temp. jutiklio palaikymasNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tinkamas naudotiNe
Valdiklio tipasŠald. valdiklis (temp.)
Veikimas3 išėjimai,2 temp.jutikliai, SĮ

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.214 Kilogram
Grynasis svoris0.195 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.472 Liter
EAN/UPC5702428407540