Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Šald. įrang. valdymas (TXV), EKC 202D1

084B8654

Veikimas: Temp. kelių paskirčių, 4 relės, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Ryšio tipas: Pasirinktinė MODBUS; Pasirinktinė LON, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 30

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate30 vnt.
Daugiau InformacijosBe jungčių kištukų
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekranas – pasirenkamasEKA 163AEKA 164A
Ekranas priekyjeTaip
Energijos suvartojimas [VA]2.5 VA
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Maks. garintuvų skaičius1 vnt.
Maks. kompresorių skaičius1 vnt.
Material DescriptionEKC 202D1, Ref.Controller, I-pack
Naudojimo sritisŠaldymo valdymas
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasC-TICKCEEACIntertek SemcocURus
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasŠald. įrang. valdymas (TXV)
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasEKC 202D1
Produktų grupėGarintuvo ir kambario valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Ryšio tipasPasirinktinė LONPasirinktinė MODBUS
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEKC-202(1)
SCIP dokumentacijos Nr.f1f73081-bde3-4f5d-aa05-b04e60a00526
Spec. Gamintojo nustatymaiTaip
Temp. jutiklio palaikymasNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
Valdiklio tipasŠald. valdiklis (temp.)
VeikimasTemp. kelių paskirčių, 4 relės

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.202 Kilogram
Grynasis svoris0.179 Kilogram
Tūris0.375 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428182461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm