Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]: 7, Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]: 2

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]7 vnt.
Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]2 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Daugiau InformacijosWithout terminals
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekranas – pasirenkamasEKA 163BEKA 164B
Ekranas priekyjeTaip
Energijos suvartojimas [VA]5.0 VA
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
Naudojimo sritisKondensavimo įrenginys
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasC-TICKCECMIMEAC
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasKondensavimo įrenginio valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasOptyma Plus controller
Produktų grupėKompresoriaus / kondensatoriaus valdiklis
Ryšio tipasMODBUSRS485
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]3 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]5 vnt.
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tinkamas naudotiNe
TRIAC išvestis1 vnt.
Valdiklio tipasKondensavimo įrenginio valdiklis
Veikimas„Optyma“ valdiklis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.482 Kilogram
Grynasis svoris0.429 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.013 Liter
EAN/UPC5702428969345