Optyma Plus controller
084B8080
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]: 7, Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]: 2
084B8080
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.] | 7 vnt. |
| Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.] | 2 vnt. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Daugiau Informacijos | Incl.terminals |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekranas – pasirenkamas | EKA 163BEKA 164B |
| Ekranas priekyje | Taip |
| Energijos suvartojimas [VA] | 5.0 VA |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Material Description | OPTYMA Plus, Controller |
| Naudojimo sritis | Kondensavimo įrenginys |
| Padaliniai | 25 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | C-TICKCECMIM |
| PFAS kiekis [taip / ne] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Kondensavimo įrenginio valdiklis |
| Produkto priedai | Electron. control accessories |
| Produkto tipas | Optyma Plus controller |
| Produktų grupė | Kompresoriaus / kondensatoriaus valdiklis |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| Ryšio tipas | MODBUSRS485 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Optyma Plus controller |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 55d68436-1d52-495d-827f-37a33f91c57d |
| Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.] | 3 vnt. |
| Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] | 5 vnt. |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| TRIAC išvestis | 1 vnt. |
| Valdiklio tipas | Kondensavimo įrenginio valdiklis |
| Veikimas | „Optyma“ valdiklis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 632 Gram |
| Grynasis svoris | 628 Gram |
| Tūris | 2.003 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428988841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |