Perkaitinimo valdiklis, EKD 316
084B8040
Ryšio tipas: MODBUS, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
084B8040
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Identiškas produktas | 084B8140 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EKD 316 Superheat controller |
| Montavimo metodas | DIN bėgelis |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Perkaitinimo valdiklis |
| Produkto priedai | Electron. control accessories |
| Produkto tipas | EKD 316 |
| Produktų grupė | Elektroninis vožtuvo valdiklis |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ryšio tipas | MODBUS |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 24.00 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| Vožtuvo išėjimo tipas | CCMCCMTETS 6ETS12.5–ETS400 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.216 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.163 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.633 Liter |
| EAN/UPC | 5702428099851 |