Danfoss logo
AK-PC 560 Capacity controller. Digital scroll

Pakuotės valdiklis, AK-PC 560

084B8013

Veikimas: 1 siurbimas 1 kondensatorius, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: ETHER,; MODBUS, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 10

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
Daugiau InformacijosBend. versija
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekranas – pasirenkamasEKA 163BEKA 164BEKA 165
Ekranas priekyjeNe
Energijos suvartojimas [VA]8.0 VA
EU RoHS complianceOut of scope
Maks. kompresorių skaičius7 vnt.
Material DescriptionAK-PC 560 REGULIATORIUS
Naudojimo sritisTalpos valdiklis
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC-TICKCEEAC
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasPakuotės valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasAK-PC 560
Produktų grupėKompresoriaus / kondensatoriaus valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ryšio tipasETHER,LON,MODBUS
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
Valdiklio tipasPakuotės valdiklis skaitmeniniam slankikliui
Veikimas1 siurbimas 1 kondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.536 Kilogram
Grynasis svoris0.45 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris2.07 Liter
EAN/UPC5702428433525