Danfoss logo
AK-PC 530

Pakuotės valdiklis, AK-PC 530

084B8007

Veikimas: 1 siurbimas 1 kondensatorius, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: LON; ETHER, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 10

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Rekomenduojamas pakeitimas: 080G0283

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
Daugiau InformacijosBend. versija
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekranas – pasirenkamasEKA 163B,EKA 164B,EKA 165
Ekranas priekyjeNe
Energijos suvartojimas [VA]8.0 VA
EU RoHS complianceOut of scope
I/O jungtys maks.33 vnt.
Kompr. saugos sign. maks. sk.1 vnt.
Kompresoriaus talpos režimasŽingsnis
Kondesatoriaus valdiklio tipasSlėgis / temperatūra
Maks. kompresorių skaičius8 vnt.
Maks. ventiliatorių skaičius8 vnt.
Material DescriptionAK-PC 530 REGULIATORIUS
Naudojimo sritisTalpos valdiklis
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Papildomi aliarmų įėjimai maks.5 vnt.
PatvirtinimasC-TICKCEEAC
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasPakuotės valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto savybėsPlūdinio kondensatoriaus slėgisŠilumos grąžinimo funkcijaNaktinis nustatymasP0 optimizavimasPrijungimo lizdas
Produkto tipasAK-PC 530
Produktų grupėKompresoriaus / kondensatoriaus valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ryšio tipasETHERLON
Talpos valdiklio įėjimasSlėgis / temperatūra
Talpos valdiklio režimasNZ
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
Valdiklio tipasPakuotės valdiklis
Veikimas1 siurbimas 1 kondensatorius
Ventiliatoriaus galios valdiklisŽingsnis / greitis
Ventiliatoriaus reguliavimo režimasP/PI

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.576 Kilogram
Grynasis svoris0.44 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.967 Liter
EAN/UPC5702428081153