Danfoss logo
EKC 326

Dujų aušintuvo valdiklis, EKC 326A

084B7252

Veikimas: Dujų aušintuvas, skirtas CO2, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 16

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Dalių kiekis pakuotė formate16 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekranas priekyjeTaip
Energijos suvartojimas [VA]8.0 VA
I/O jungtys maks.8 vnt.
Jutiklio tipasSlėgio jutiklis, AKS20501 x Pt 1000
Kondesatoriaus valdiklio tipasSlėgis / temperatūra
Material DescriptionDEL EKC 326A, Controller, CO2 Gascooler
Naudojimo sritisDujų aušintuvas
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACLLC CDC TYSK
Charakteristika
Vertė
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasDujų aušintuvo valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto savybėsSignalo išvestisCO2 atitiktisPrijungimo lizdas
Produkto tipasEKC 326A
Produktų grupėKompresoriaus / kondensatoriaus valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Talpos valdiklio režimasPI
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
Valdiklio tipasŠaldymo valdiklis
VeikimasDujų aušintuvas, skirtas CO2
Ventiliatoriaus reguliavimo režimasPI
Vožtuvo išėjimo tipasCMMCMMTETSICMT+ICAD

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.337 Kilogram
Grynasis svoris0.314 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.575 Liter
EAN/UPC5702428434416