Danfoss logo
EKC 319A

Skysčio įpurškimo valdiklis, EKC 319A

084B7251

Veikimas: Skysčio įpurškimo valdiklis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 16
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
Dalių kiekis pakuotė formate16 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekranas priekyjeTaip
Energijos suvartojimas [VA]5.0 VA
Material DescriptionDEL EKC 319A Controller Liquid Injection
Naudojimo sritisSkysčio įpurškimo valdymas
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCEEACLLC CDC TYSK
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasSkysčio įpurškimo valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasEKC 319A
Produktų grupėKompresoriaus / kondensatoriaus valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
Valdiklio tipasŠaldymo valdiklis
VeikimasSkysčio įpurškimo valdiklis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.347 Kilogram
Grynasis svoris0.32 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.553 Liter
EAN/UPC5702428088503