Danfoss logo
EKC 315A

Perkaitinimo valdiklis, EKC 315A

084B7086

Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]: 2

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]2 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate16 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duomenų ryšio parinktysLON RS 485
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energijos suvartojimas [VA]5.0 VA
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Height (EF000040)65
In scope of WEEEYes
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionREGULIATORIUS EKC315A
Montavimo metodasDIN bėgelis
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasPerkaitinimo valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasEKC 315A
Produktų grupėElektroninis vožtuvo valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]1 vnt.
Spare part (EF013237)TRUE
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Vožtuvo išėjimo tipasAKVAKVAICM (+ICAD)
Width (EF000008)90

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.354 Kilogram
Grynasis svoris0.32 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.556 Liter
EAN/UPC5702428079174