Danfoss logo
EKC 315A

Perkaitinimo valdiklis, EKC 315A

084B7085

Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]: 2

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]2 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate16 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duomenų ryšio parinktysLON RS 485
Energijos suvartojimas [VA]5.0 VA
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
Charakteristika
Vertė
Montavimo metodasDIN bėgelis
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACLLC CDC TYSK
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasPerkaitinimo valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasEKC 315A
Produktų grupėElektroninis vožtuvo valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]1 vnt.
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
Vožtuvo išėjimo tipasAKVAKVAICM (+ICAD)

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.34 Kilogram
Grynasis svoris0.32 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.53 Liter
EAN/UPC5702428079167