Terpės temperatūros valdiklis, EKC 367
084B7083
Duomenų ryšio parinktys: LON RS 485, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 16
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
084B7083
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 16 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duomenų ryšio parinktys | LON RS 485 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energijos suvartojimas [VA] | 5.0 VA |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | REGULIATORIUS EKC 367 |
| Montavimo metodas | DIN bėgelis |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Terpės temperatūros valdiklis |
| Produkto priedai | Electron. control accessories |
| Produkto tipas | EKC 367 |
| Produktų grupė | Garintuvo ir kambario valdiklis |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Vožtuvo išėjimo tipas | KVQ |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.367 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.32 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.562 Liter |
| EAN/UPC | 5702428407564 |