Danfoss logo
EKC 367; EKC 368

Terpės temperatūros valdiklis, EKC 368

084B7079

Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 16
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate16 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energijos suvartojimas [VA]5.0 VA
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEKC 368 Media temp. controller
Charakteristika
Vertė
Montavimo metodasDIN bėgelis
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACLLC CDC TYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTerpės temperatūros valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasEKC 368
Produktų grupėGarintuvo ir kambario valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
Vožtuvo išėjimo tipasKVS

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.351 Kilogram
Grynasis svoris0.32 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.556 Liter
EAN/UPC5702428063807