Danfoss logo
EKC 361

Terpės temperatūros valdiklis, EKC 361

084B7060

Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 16
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate16 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duomenų ryšio parinktysLON RS 485
Energijos suvartojimas [VA]5.0 VA
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionEKC 361 Media temp. controller
Montavimo metodasDIN bėgelis
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasTerpės temperatūros valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasEKC 361
Produktų grupėGarintuvo ir kambario valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
VeikimasMedia temperature controller
Vožtuvo išėjimo tipasCVQ (+ICS)CVQ (+PM)ICM (+ICAD)

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.351 Kilogram
Grynasis svoris0.32 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.574 Liter
EAN/UPC5702428018203