Danfoss logo
AKA 245 gateway

Tinklų sietuvas, AKA 245

084B2268

Valdiklio tipas: Tinklų sietuvas

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Dalių kiekis pakuotė formate4 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Energijos suvartojimas [W]4.0 W
Material DescriptionDEL AKA 245, Access, LON-Gateway, RS485
Naudojimo sritisDuomenų ryšys
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto kalbaAnglų
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasTinklų sietuvas
Produkto tipasAKA 245
Produktų grupėElectron. control accessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ryšio tipasDANBUSSLON
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Valdiklio tipasTinklų sietuvas
VeikimasDanbuss - RS485-LON

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.152 Kilogram
Grynasis svoris1.001 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris4.874 Liter
EAN/UPC5702428064194