Danfoss logo
AKA 241 Gateway

Tinklų sietuvas, AKA 241

084B2262

Valdiklio tipas: Tinklų sietuvas, Daugiau Informacijos: 9-12VA.C./D.C.

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Dalių kiekis pakuotė formate21 vnt.
Daugiau Informacijos9-12VA.C./D.C.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Energijos suvartojimas [W]2.5 W
Material DescriptionAKA241 TINKLO VALDIKLIS
Naudojimo sritisDuomenų ryšys
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto kalbaAnglų
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasTinklų sietuvas
Produkto tipasAKA 241
Produktų grupėElectron. control accessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ryšio tipasDANBUSS
Tiekiama įtampa [V] DC12 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė12 V
Valdiklio tipasTinklų sietuvas
VeikimasBazinis–PC, „Danbuss“, RS232

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.239 Kilogram
Grynasis svoris0.2 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.941 Liter
EAN/UPC5702428407472