Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Sistemos valdiklis, AK-SM 880A

080Z4028

Veikimas: Duomenų rinkimas, stebėjimo įrenginys, Naudojimo sritis: Visa parduotuvė, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP20, Valdiklio tipas: Sistemos valdiklis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Daugiau Informacijosw. Display & touchscreen
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekranas priekyjeTaip
EU RoHS complianceYes
Korpuso IP vardinė reikšmėIP20
Material DescriptionAK-SM 880A, Controller,System Man. Full
Naudojimo sritisVisa parduotuvė
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasC UL US LISTEDC-TICKCEcURus
Charakteristika
Vertė
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto kalbaKinųČekųDanųOlandųAnglųPrancūzųVokiečiųVengrųItalųLenkųPortugalųRusųSpanish
Produkto pavadinimasSistemos valdiklis
Produkto tipasAK-SM 880A
Produktų grupėPriežiūros sprendimai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Ryšio tipasCANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAK-SM 8xxA Controller
SCIP dokumentacijos Nr.d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]2 vnt.
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]100 V
UL markYes
Valdiklio tipasSistemos valdiklis
VeikimasDuomenų rinkimas, stebėjimo įrenginys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.4 Kilogram
Grynasis svoris1.8 Kilogram
Tūris11.246 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162496275
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm