Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

Šaltojo kambario valdiklis, AK-RC111

080Z3220

Veikimas: Šaldymo kambarių valdymas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Rekomenduojamas pakeitimas: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekranas priekyjeTaip
Energijos suvartojimas [VA]7.0 VA
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEEYes
ĮrangaSu 2 jutikliais
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. kompresorių skaičius1 vnt.
Material DescriptionDEL AK-RC 111,Optyma Contr.,2HP,1 phase
Charakteristika
Vertė
Naudojimo sritisKondensavimo įrenginys
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCE
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasŠaltojo kambario valdiklis
Produkto tipasAK-RC111
Produktų grupėGarintuvo ir kambario valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ryšio tipasRS485 Modbus
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Valdiklio tipas„Optyma“ valdymas. 1 fazė (2HP)
VeikimasŠaldymo kambarių valdymas
Vožtuvo išėjimo tipas(TXV)

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.706 Kilogram
Grynasis svoris1.31 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris8.072 Liter
EAN/UPC5702428669078