Priežiūros rinkinys, DGS
080Z2819
Gas detecting sensor version: Strobe & Horn
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Rekomenduojamas pakeitimas: 080Z2822
080Z2819
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dujų detektoriaus jutiklio versija | Strobe & Horn |
| Energijos sunaudojimas [A] | 0.04 A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Įranga | Su mygtuku |
| Material Description | DEL Strobe & Horn |
| Padaliniai | 25 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| PFAS kiekis [taip / ne] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | DGS |
| Produktų grupė | Sensors spare parts |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Santykinis drėgnumas (RH) [%] [maks.] | 95 % RH |
| Santykinis drėgnumas (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -4 °F |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 28.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 9.00 V |
| Width (EF000008) | 95 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.25 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.2 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.767 Liter |
| EAN/UPC | 5702428802383 |