Danfoss logo
Wire

Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS

080Z2292

Function: Remote, for CO2, 3m

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Rekomenduojamas pakeitimas: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR744
Dalių kiekis pakuotė formate1 pc
Daugiau InformacijosAlarm Set Point: 5000 ppm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Korpuso IP vardinė reikšmėIP66
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe
Pakavimo formatasSingle pack
PatvirtinimasCEEAC
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasGas detecting sensor
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasDGS-CO2-FS
Produktų grupėSensors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Srovės sunaudojimas [mA]200 mA
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]24 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]12 V
VeikimasRemote, for CO2, 3m

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.872 Kilogram
Grynasis svoris0.79 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris2.966 Liter
EAN/UPC5702428830812