Danfoss logo
AK-PC 772A

Pakuotės valdiklis, AK-PC 772A

080Z0201

Veikimas: Transkritinis mini greitintuvas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: RJ11 (CAN) prie ekrano; RS232; LON RS485, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]11 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Daugiau InformacijosTranskr.,greitis,CO2,HP,HR
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekranas – pasirenkamasEKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2
Ekranas priekyjeNe
Energijos suvartojimas [VA]8.0 VA
EU RoHS complianceOut of scope
I/O jungtys maks.120 vnt.
Išplėtimo modulių maks. sk.11 vnt.
Kompr. saugos sign. maks. sk.6 vnt.
Kompresoriaus talpos režimasŽingsnis / greitis
Kondesatoriaus valdiklio tipasTemperatūra
Maks. kompresorių skaičius5 vnt.
Maks. ventiliatorių skaičius4 vnt.
Material DescriptionAK-PC 772A Pack Controller
Naudojimo sritisTalpos valdiklis
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Padaliniai25
Pakavimo formatasViena pakuotė
Papild. slėgio jungiklių įėjimai maks.1 vnt.
Papild. termostatų įėjimai maks.1 vnt.
Papildomi aliarmų įėjimai maks.10 vnt.
Charakteristika
Vertė
Papildomi analoginiai įėjimai maks.1 vnt.
Papildomi PI valdikliai maks.1 vnt.
PatvirtinimasC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto kalbaČekųDanųOlandųAnglųSuomiųPrancūzųVokiečiųItalųLenkųPortugalųRusųSpanish
Produkto pavadinimasPakuotės valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto savybėsCO2 atitiktisSu išor. ryšiuPlūdinio kondensatoriaus slėgisŠilumos grąžinimo funkcijaKrovinio numetimasNaktinis nustatymasP0 optimizavimasSiurblio valdymas
Produkto tipasAK-PC 772A
Produktų grupėKompresoriaus / kondensatoriaus valdiklis
Programavimo įrankiaiAK-ST 500
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Ryšio tipasRJ11 (CAN) prie ekranoLON RS485RS232USB-B to PC
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAK-PC-7XX-651A-351
SCIP dokumentacijos Nr.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]8 vnt.
Talpos valdiklio įėjimasSlėgis
Talpos valdiklio režimasPI
Tiekiama įtampa [V] DC24 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
Valdiklio tipasPakuotės valdiklis
VeikimasTranskritinis mini greitintuvas
Ventiliatoriaus galios valdiklisŽingsnis / greitis
Ventiliatoriaus reguliavimo režimasPI

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.953 Kilogram
Grynasis svoris0.645 Kilogram
Tūris6.248 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428939331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm