Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Vandens šaldytuvo valdiklis, AK-CH 650

080Z0132

Veikimas: Vandens šaldytuvas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: RS232; LON RS485, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]11 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekranas – pasirenkamasEKA 163BEKA 164B
Ekranas priekyjeNe
Energijos suvartojimas [VA]8.0 VA
EU RoHS complianceOut of scope
I/O jungtys maks.80 vnt.
Išplėtimo modulių maks. sk.11 vnt.
Kompr. saugos sign. maks. sk.6 vnt.
Kompresoriaus talpos režimasŽingsnis / greitis
Kondesatoriaus valdiklio tipasSlėgis / temperatūra
Maks. kompresorių skaičius6 vnt.
Maks. ventiliatorių skaičius8 vnt.
Material DescriptionDEL AK-CH 650, Chiller Controller
Naudojimo sritisVandens šaldytuvo valdymas
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakavimo formatasViena pakuotė
Papild. slėgio jungiklių įėjimai maks.5 vnt.
Papild. termostatų įėjimai maks.5 vnt.
Papildomi aliarmų įėjimai maks.10 vnt.
Charakteristika
Vertė
Papildomi analoginiai įėjimai maks.5 vnt.
PatvirtinimasC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto kalbaKinųČekųDanųOlandųAnglųSuomiųPrancūzųVokiečiųItalųLenkųPortugalųRusųSpanishSwedish
Produkto pavadinimasVandens šaldytuvo valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto savybėsSu išor. ryšiuPlūdinio kondensatoriaus slėgisŠilumos grąžinimo funkcijaKrovinio numetimasNaktinis nustatymasP0 optimizavimasSiurblio valdymas
Produkto tipasAK-CH 650
Produktų grupėKompresoriaus / kondensatoriaus valdiklis
Programavimo įrankiaiAK-ST 500
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ryšio tipasLON RS485RS232
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]8 vnt.
Talpos valdiklio įėjimasTemperatūra
Talpos valdiklio režimasPI
Tiekiama įtampa [V] DC24 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
Valdiklio tipasAušintuvo valdiklis
VeikimasVandens šaldytuvas
Ventiliatoriaus galios valdiklisŽingsnis / greitis
Ventiliatoriaus reguliavimo režimasPI

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.938 Kilogram
Grynasis svoris0.645 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris6.248 Liter
EAN/UPC5702428149822